Haken für Super-Rack Typ KR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF-1-100
DF-1-150
DF-1-200
DF-2W-200
DF-S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Load (kg/pc.) Details Type Hook Dimension, Diameter x Length Trusco Code Mass Amount Of Content

3.25 €

5 Arbeitstage 11 pc Claw6×100509-887460g1 pc.

3.30 €

7 Arbeitstage 11 pc Claw6×150501-482471g1 pc.

3.36 €

5 Arbeitstage 11 pc Claw6×200501-483282g1 pc.

7.10 €

7 Arbeitstage 22 pc Claw6×200501-4859185g1 pc.

1.45 €

7 Arbeitstage 1S-Shaped Hook4×86×30501-486716g1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Display equipment Main body: option Option Material Steel
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support