Teilenummer
|
---|
L |
S |
SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Capacity (L) | External Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | Trusco Code | Mass (kg) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 501 bis 700 | 401 bis 450 | 301 bis 400 | 499×347×300 | 54 | 567×411×330 | 128-6706 | 3.4 | 1 pc. | |
67.92 € 34.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 501 bis 700 | 401 bis 450 | Bis zu 200 | 499×347×160 | 28 | 567×411×190 | 128-6692 | 2.7 | 1 pc. | |
71.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Bis zu 500 | Bis zu 300 | Bis zu 200 | 305×230×117 | 10 | 380×294×134 | 128-6838 | 1.5 | 1 pc. |
Loading...
Color | Green | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)(mm)
Capacity(L)
External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften