Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJC-H
Teilenummer |
---|
SJC-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Specifications | Applicable Film Size Length | Material | Mass (g) | Features | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3 inch paper tube (for 300/500 mm width) | 300・500mm | Steel | 1500 | A holder for stretch films that makes packaging easier. | 1 unit |
Loading...
Product Type | Stretchfolienbezogene Artikel | Width(mm) | 90 | Depth(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 600 | JAN Code | 4906648100880 | Trusco Code | 394-0411 |
Amount Of Content | 1 unit |
DAIKA KOGYO
Standardpreis 35.76 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 29.06 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.