Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckschlüssel, Ketten-Ausführung

Steckschlüssel, Ketten-Ausführung

[Features]
· Used for removing cartridge type oil filters.
· With its own oscillating head mechanism, rotational load acts on the entire chain, preventing concentrated loads that cause distortion of the cartridge.
[Applications]
· Tool for Replacement of Oil Filters and Fuel Filters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CW-90140

Teilenummer
CW-90140
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

72.03 €

5 Arbeitstage 530It is used to remove cartridge type oil filter. With its own oscillating head mechanism, rotational load acts on the entire chain, preventing concentrated loads that cause distortion of the cartridge.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Applicable Diameter(mm) 90~125 Trusco Code 373-3459

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüssel, Ketten-Ausführung, die Teilenummer ist CW-90140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CW-90140.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support