Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schlauchklemmenwerkzeug

Schlauchklemmenwerkzeug

[Features]
· Because it is a screw type and stays secure when the hose clamp is loosened, it can be used accurately even in tight working spaces.
· The jaw has a waffle-pattern gripping surface so that the hose clip does not slip and come off accidentally.
[Applications]
· For removing spring-type hose clip pliers

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AE921

Teilenummer
AE921
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features

39.77 €

5 Arbeitstage 170Because it is a screw type and stays secure when the hose clamp is loosened, it can be used accurately even in tight working spaces.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für Motoren Overall Length(mm) 87 Trusco Code 395-7756

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchklemmenwerkzeug, die Teilenummer ist AE921.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AE921.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support