Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Antriebskettenwerkzeug

Antriebskettenwerkzeug

[Features]
· The body is designed with an optimum shape based on strength analysis.
· The cutter pin and crimp pin use special steel (SK material) with optimal heat treatment for excellent durability.
[Applications]
· For drive chain replacement

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MCCU14

Teilenummer
MCCU14
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Applicable Chain Overall Width
(mm)

274.02 €

5 Arbeitstage 2200 (g/Set)The body is designed with an optimum shape based on strength analysis.420・428・520・525・50(530)・532・630・632122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Für zweirädrige Fahrzeuge Overall Length(mm) 221 Details Type Set
Set Content Drive Chain Tool Trusco Code 383-7947

Sie befinden sich auf der Seite für Antriebskettenwerkzeug, die Teilenummer ist MCCU14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCCU14.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support