Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
623237
Product Type | Nicht gewebte Gewebeabfälle | Shape | Blatt | Fabric | Neue Artikel |
---|---|---|---|---|---|
Type | Trocken | Pack type | Plastic pack | Color | White |
Sheet size(mm) | 198×230 | JAN code | 4902011622379 | Trusco Code | 335-2951 |
Individual Packaging Size [H x W x D](mm) | 85×105×250 | Individual Packaging Weight(g) | 282 | Case Size [H x W x D](mm) | 350×440×250 |
Case Weight(kg) | 5 | Folding Type | 2-Fold | Features 1 | Has high strength and is durable and long lasting, and retains plenty of strength even when wet. |
Features 2 | Easy-to-use palm size. | Material Details | Pulp, polypropylene (PP) non-woven | Application 1 | For cleaning in hospitals or facilities. |
Application 2 | Used for wiping dirt in manufacturing plants, disinfecting surfaces in food processing plants, and maintaining inspection equipment. | Amount Of Content | 1 case (100 pcs x 16 packs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Elleair Pro-Wipe Strong-Handtuch, die Teilenummer ist 623237.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 623237.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften