Texcell Waste-Tuch【50 Stk. pro Packung】

Texcell Waste-Tuch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 85450
  • 85460

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

85460

Teilenummer
85460
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g/bag)
Features Features 2 Cloth material details Application Application 2 Amount Of Content

10.97 €

50 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 240Excels in the absorption of water and oil.Product with low lint and lack of fuzz.Rayon, PolyesterMaintenance of the machineryOil treatment at manufacturing plants1 Bag (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Non-woven waste Cloth material Other Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 313 x 300 (Folded four times) Trusco Code 364-7056 Amount Of Content 1 Bag (50 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Texcell Waste-Tuch, die Teilenummer ist 85460.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 85460.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support