Towel / Duster II (10 pcs)【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CE-485-010-0

Teilenummer
CE-485-010-0
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Features 1 Features 2 Amount Of Content

13.80 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 350 g/Bag100% CottonIt comes with 10 pieces at an affordable price.A needle detector is used for inspections to provide peace of mind when using the product.1 Bag (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Towel Rag Size(mm) 200 x 300 Main body: option Main Body
Trusco Code 368-4644 Amount Of Content 1 Bag (10 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Towel / Duster II (10 pcs), die Teilenummer ist CE-485-010-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE-485-010-0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support