• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industrie-Papierwischtücher

Industrie-Papierwischtücher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TB6950
  • TB6430

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB6430
TB6950
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shape Fabric Type Color Sheet size
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass Features Features 2 Specifications Cloth material details Application Amount Of Content

128.87 €

4 Arbeitstage Stand----480460800-309-05582600g---SteelRoll Type Wiper Stand1 unit

243.78 €

4 Arbeitstage RollNew productsDryWhite340×300340--325321-606310200 g/boxIt has strong water resistance and absorption power not found in conventional paper rags.Allows easy cleaning up and management.Rolled TypePulpFor wiping off water and oil at the worksite1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Paper waste

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support