• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einweg-Stoffhandtücher (weich)

Einweg-Stoffhandtücher (weich)

Soft knitted rag made of the finest knitted fabric (soft type).
[Features]
· Finest knitted fabric made of 100% cotton with high flexibility.
· Uses carefully-selected finest knitted fabric.
· Soft to the touch and with good water absorption, it will not make scratches on the cleaned object.
· Thickness is approx. 0.4 mm.
· Feels like using tissues.
[Applications]
· A product ideal for all types of work such as finishing processes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ-MU
P-GJ-MU
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

300.41 €

4 Arbeitstage In Box Type124-412410000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Box (600 Sheets)

43.43 €

4 Arbeitstage With Bag Type215-35721000100% Cotton (Unused knitted fabric)It uses carefully-selected finest knitted fabric.Has excellent water absorption properties.Being soft to the touch and having good water absorption, it will not scratch the product.Ideal for any work such as finishing.1 Bag (60 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cloth waste Cloth material Knitted Fabric Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 350×350 Thickness(mm) Approx. 0.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support