• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

α-Stofflappen (universell)

α-Stofflappen (universell)

A standard knitted rag product that does not damage the products, thanks to its soft texture.
[Features]
· A 100% cotton knitted rag that can be used for any purpose.
· The fabric is bleach washed and hygienic.
· Thickness is approx. 0.55 mm.
[Applications]
· For maintenance of machinery and dirt removal from glass surfaces, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMU-1A
TMU-10A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Application Amount Of Content

41.24 €

4 Arbeitstage With Bag Type299-79591000100% Cotton (Unused knitted fabric)Knitted rag that can be used for any purpose.The fabric is bleach washed and hygienic.Machine maintenance, oil wiping etc.1 Bag (50 Sheets)

248.44 €

4 Arbeitstage In Box Type299-794110000100% Cotton (Unused knitted fabric)Knitted rag that can be used for any purpose.The fabric is bleach washed and hygienic.Machine maintenance, oil wiping etc.1 Box (500 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cloth waste Cloth material Knitted Fabric Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 350×350 Thickness(mm) Approximately 0.55

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support