• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Mehrzwecklappen (Frottee)【12-240 Stk. pro Packung】

Mehrzwecklappen (Frottee)

Fabric rag that is the standard for wiping things clean.
[Features]
· Toweling made of 100% pure cotton material.
· It can be washed and reused.
· Well-tailored virgin towel cloth.
· Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.
[Applications]
· For wiping off oil, water, etc. at service station or automobile maintenance workshop.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GJ-TU
P-GJ-TU
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Product Type Trusco Code Weight
(g)
Material Features Features 2 Features 3 Features 4 Application Amount Of Content

262.69 €

240 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage In Box Type124-41328000100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Box (240 Sheets)

21.54 €

12 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage With Bag Type215-3581400100% Cotton (Toweling material)Toweling material made of 100% pure cotton. (Double-folded and sewn)Can be reused after being washed.Well-tailored virgin towel cloth.Employs double-folding garment stitching that features outstanding durability, and thus is optimal for any sort of work.For use in automobile factories, gas stations etc.1 Bag (12 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Cloth waste Cloth material Towel Shape Sheet
Fabric New products Type Dry Color White
Sheet size(mm) 290×200

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support