Papiertücher (Pop-up)

Papiertücher (Pop-up)

[Features]
· Medium size paper is a roll type, which can be cut to the necessary length.
· The hair is less fluffy and does not break easily.
[Applications]
· For wiping off oil, solvent, water, dirt, etc.
· For equipment cleaning and repair.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPW-255

Teilenummer
TPW-255
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Specifications Medium size paper roll Material Features Features 2 Application Application 2 Amount Of Content

49.94 €

4 Arbeitstage 3140/boxPop-up Type255mVirgin Pulp / Recycled paperMedium size paper is a roll type, which can be cut to the necessary length.The hair is less fluffy and does not break easily.For wiping off oil, solvent, water, dirt and othersFor Equipment Cleaning and Repair1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Paper waste Shape Roll Fabric New products
Type Dry Color Blue Sheet size(mm) 235×340
Width(mm) 235 Length(m) 255 Trusco Code 329-5184
Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Papiertücher (Pop-up), die Teilenummer ist TPW-255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPW-255.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support