• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Papiertuchhalter, Bodenständer

Papiertuchhalter, Bodenständer

[Features]
· It is a floor stand on which roll rags can be set.
· Can be cut to the required size as it comes with a cutter.
· It is a folding type that can be stored when not in use.
[Applications]
· For rolled rags.
* Paper towels such as TPW-150 can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPW-FS

Teilenummer
TPW-FS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Weight
(g)
Specifications Usable rag size Material Features Features 2 Features 3 Application Amount Of Content

78.78 €

4 Arbeitstage 2200Folding typeO.D. within 400 mm, Width within 340 mm (Paper tube inner diameter 30 mm or more)SteelIt is a floor stand on which roll rags can be set.Can be cut to the required size as it comes with a cutter.It is a folding type that can be stored when not in use.For rolled rags.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Paper waste Shape Stand Fabric New products
Type Dry Width(mm) 443 Depth(mm) 370
Height(mm) 915 Trusco Code 329-5168 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support