• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierendes Pad【30-100 Stk. pro Packung】

Ölabsorbierendes Pad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • HO-200
  • HO-70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HO-70
HO-200
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Product Type Absorption
(L)
Size (Length x Width)
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

153.83 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage [Sheet] Sheet120450X5507 to 10324-116511800Can instantly absorb water, oil, and solvents.Front: Rayon PET, Middle: Recycled Pulp, Back: Film1 Box (100 Sheets)

143.07 €

30 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Pillow3380X380-324-115712700Can instantly absorb water, oil, and solvents.Front: Polyester, Inner: Natural Material1 case (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application For Oil, Water, Solvents

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support