• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Flocken【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HF12

Teilenummer
HF12
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

174.72 €

5 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 20000Eco-friendly 100% recycled pulp material is used.Absorption Power Approximately 4-5 Times Its Own Weight100% Recycled Pulp1 Case (5 Bags)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flake Application For Oil, Water, Solvents Absorption(L) 20
Size (Length x Width)(mm) 540X420 Trusco Code 324-1173 Amount Of Content 1 Case (5 Bags)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierende Flocken, die Teilenummer ist HF12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HF12.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support