• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie „Aburatoru“, für Öl【25 Stk. pro Packung】

Ölabsorbierende Folie „Aburatoru“, für Öl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC50-2T

Teilenummer
PC50-2T
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

35.14 €

25 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements)Sheet TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil Oil absorption(L) 11.3/Box
Length × width(mm) 400X500 Thickness(mm) 2 Estimated oil absorption per 1 sheet(L) 0.45
Trusco Code 406-4542 Amount Of Content 1 Box (25 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierende Folie „Aburatoru“, für Öl, die Teilenummer ist PC50-2T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC50-2T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support