• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie „Aburatoru“, für Öl und Wasser【25 Stk. pro Packung】

Ölabsorbierende Folie „Aburatoru“, für Öl und Wasser

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCA54-2T
PCA-54T
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Oil absorption
(L)
Thickness
(mm)
Estimated oil absorption per 1 sheet
(L)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

40.20 €

25 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 11.3/Box20.45406-45511050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) With the gray color, stains don't stand out.Matte TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

59.15 €

25 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 22.5/box40.9406-45692050It catches oil that is 10 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) With the gray color, stains don't stand out.Matte TypePolypropylene (PP)1 Box (25 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil/Water Length × width(mm) 400X500
Amount Of Content 1 Box (25 Sheets)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support