• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierendes Material „Aburatoru“ (Eco-Schlauch)【10-50 Stk. pro Packung】

Ölabsorbierendes Material „Aburatoru“ (Eco-Schlauch)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • YT-100
  • YT-45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YT-45
YT-100
YT-100T
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Oil absorption
(L)
Length
(m)
Outer Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material Outer bag Amount Of Content

185.17 €

50 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 2.8/pc.0.4576381-319310750It catches oil that is 14 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) Even after it has completely absorbed the liquid, it has strong holding power, so it will release hardly any liquid.Recycled newspaperPolypropylene (PP)1 Box (50 pcs)

199.86 €

40 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4.7/pc.166381-318514450It catches oil that is 14 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) Even after it has completely absorbed the liquid, it has strong holding power, so it will release hardly any liquid.Recycled newspaperPolypropylene (PP)1 Box (40 pcs)

73.94 €

10 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 4.7/pc.166406-45343050It catches oil that is 14 times or more its own weight. (manufacturer's actual measurements) Even after it has completely absorbed the liquid, it has strong holding power, so it will release hardly any liquid.Recycled newspaperPolypropylene (PP)1 Box (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Application For Oil, Water, Solvents

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support