• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölaufnehmer aus ölabsorbierendem Material, Notfallschutz-Set A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1

Teilenummer
A-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material (YT-100) Waste Newspaper / Outer Bag Amount Of Content

119.20 €

5 Arbeitstage 5100Oil adsorbent set can be used as a countermeasure for ISO14001"Emergency Preparedness and Response". Since a total of 20 sheets of the sheet type oil adsorbent are packed together, use of only the amount required will prevent waste. Container is made of corrugated plastic, for lighter weight.(PC-50/PCA-54) Polypropylene (PP)Polypropylene (PP)1 Set (Sheet for Oil [PC-50] X 10, Sheet for Oil/Water [PCA-54] X 10, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Absorber Kit Application For Oil/Water Oil absorption(L) 41
Trusco Code 397-0477 Amount Of Content 1 Set (Sheet for Oil [PC-50] X 10, Sheet for Oil/Water [PCA-54] X 10, Tube for Oil/Water/Solvent [YT-100] X 5 / Paper Towel X 50 / Gloves X 1 Pair / Collection Bag X 1)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölaufnehmer aus ölabsorbierendem Material, Notfallschutz-Set A, die Teilenummer ist A-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support