• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SUIMAJIN Wasser/Öl absorbierende Folie【30 Stk. pro Packung】

SUIMAJIN Wasser/Öl absorbierende Folie

· Absorbent material that can absorb both moisture and oil.
[Features]
· Flexible and can be used in a tubular shape or tied.
· Absorbed substances are unlikely to seep through to the back thanks to its backing sheet.
· Absorbs faster compared to those made of polypropylene.
[Applications]
· Ideal as a countermeasure against water-soluble cutting oil, condensation, liquid leakage from piping ports, slippage, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSM-3075

Teilenummer
TSM-3075
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Amount of absorbed water Absorber Absorption Surface Layer Back seat Amount Of Content

41.85 €

30 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 2350It can absorb both moisture and oil.18PulpPolypropylene (PP)Polyethylene1 Pack (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil/Water Oil absorption(L) 15
Length × width(mm) 300×750 Thickness(mm) 2.2 Trusco Code 383-1060
Amount Of Content 1 Pack (30 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für SUIMAJIN Wasser/Öl absorbierende Folie, die Teilenummer ist TSM-3075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSM-3075.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support