• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-Ölaufnehmer für Öl-Kontaktmaterial

Hochleistungs-Ölaufnehmer für Öl-Kontaktmaterial

[Features]
· Has the capacity to absorb more than 10 times its own weight in oil. 1 roll (weight 10 kg) can absorb about 110 kg of B fuel oil (value measured by manufacturer).
· Polypropylene used is excellent in lipophilicity and hydrophobicity. As it has a light weight of about 0.9 g, it easily floats even on the sea while absorbing little to no moisture.
[Applications]
· For oil. (This product does not absorb water)
· It is useful for preventing spilled oil from spreading and for collecting floating oil in oil-water separation tanks.
· As an oil wiping cloth at sites where oil leaks easily.
· For foot wiping at sites dirty with oil, and at the office entrance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOC-R50

Teilenummer
TOC-R50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

190.08 €

4 Arbeitstage 10000Oil absorbency is 10 times ts own weight, or more. One roll (weight 10 kg) can absorb about 110 kg of B fuel oil (value measured by manufacturer).This product does not absorb water. It is useful for preventing spilled oil from spreading and for collecting floating oil in oil-water separation tanks.Polypropylene (PP)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll Application For Oil Oil absorption(L) 110
Thickness(mm) 4 Width(mm) 500 Length(m) 50
Trusco Code 301-8962 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Ölaufnehmer für Öl-Kontaktmaterial, die Teilenummer ist TOC-R50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOC-R50.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support