• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie (Rolle)

Ölabsorbierende Folie (Rolle)

[Features]
· The oleophilic and hydrophobic macaroni structured fibers absorb and retain oil and prevent it from dripping.
· Can adsorb mineral oils and animal/vegetable fats at least 30 times its dead weight.
· Fewer pieces used means less waste is produced.
· As a fence to prevent scattering on rivers, and for easy collection of floating oil in gutters and oil/water separation tanks.
[Applications]
· For oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOC-5010

Teilenummer
TOC-5010
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Specifications Amount Of Content

61.29 €

4 Arbeitstage 750The oleophilic and hydrophobic macaroni structured fibers absorb and retain oil and prevent it from dripping.Plant-based natural fibers, main ingredient1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll Application For Oil Oil absorption(L) 25
Thickness(mm) 4 Width(mm) 500 Length(m) 10
Trusco Code 392-5994 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierende Folie (Rolle), die Teilenummer ist TOC-5010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOC-5010.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support