• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl (mit Spenderbox, Rolle)

Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl (mit Spenderbox, Rolle)

Oil absorbent material that will absorb only oil without absorbing water.
[Features]
· For oil only.
· It is perforated at 40 x 50 cm and can be cut without using a knife.
· Absorbs more than 10 times its own weight in oil.
· When contacted with oil, it becomes noticeable, allowing oil residues and leakage spots to be detected.
· It is possible to cover a large area inexpensively.
[Applications]
· As measures against oil leakage during maintenance work and around facilities.
· For collecting floating oil in oil-water separation tanks

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TASD-403

Teilenummer
TASD-403
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

102.46 €

4 Arbeitstage 5500Perforated and can be cut without using a knife.Polypropylene (PP)1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll Application For Oil Details Type Dispenser
Oil absorption(L) 48 Thickness(mm) 3 Width(mm) 400
Length(m) 30 Trusco Code 409-7548 Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl (mit Spenderbox, Rolle), die Teilenummer ist TASD-403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TASD-403.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support