• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie, für Wasser und für Öl (mit Spenderbox, Rolle)

Ölabsorbierende Folie, für Wasser und für Öl (mit Spenderbox, Rolle)

Absorbent material for both oil and water.
[Features]
· As it is perforated at 40 cm x 50 cm, it can be cut without using a knife.
· Absorbs more than 10 times its own weight in oil, and absorbs most water-based liquids as well.
· It is possible to cover a large area inexpensively.
[Applications]
· As measures against oil leakage during maintenance work.
· As a protection against oil leakage around facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWSD-403
TWSR-403
TWSR-803
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Oil absorption
(L)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Material Amount Of Content

141.87 €

4 Arbeitstage Dispenser in box48400409-75725500Perforated and can be cut without using a knife.Polypropylene (PP)1 Box (1 Rolls)

123.55 €

4 Arbeitstage Rolled Type48400409-75814000Perforated and can be cut without using a knife.Polypropylene (PP)1 Roll

161.51 €

6 Arbeitstage Rolled Type96800409-75998000Perforated and can be cut without using a knife.Polypropylene (PP)1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll Application For Oil/Water Thickness(mm) 3
Length(m) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support