• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-Schlauch für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser

Hochleistungs-Schlauch für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser

Oil absorbent made of natural fiber that adsorbs oil with less aging deterioration and excellent stockpiling capacity.
[Features]
· Particularly excellent in oil absorption, capable of absorbing oil approximately 30 times its own weight.
· Can be connected by attaching strings (sold separately) to its tube-shaped ends.
· Both adsorption force and adsorption speed are 3 times higher compared to chemical fiber products.
· The hollow fiber in the macaroni structure prevents the dripping of oil after adherence.
[Applications]
· Can be used at building and construction sites.
· Ideal for preventing diffusion around production lines, around drain devices, in automobile maintenance factories, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOC-T7

Teilenummer
TOC-T7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Material Amount Of Content

12.49 €

4 Arbeitstage 100Tube-type adsorbent made of natural fiber absorbing oil contents.This product does not absorb waterPlant-based natural fibers, main ingredient1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Application For Oil Oil absorption(L) 3
Length(m) 1.2 Outer Diameter(mm) 70 Trusco Code 283-3611
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Schlauch für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser, die Teilenummer ist TOC-T7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOC-T7.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support