• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierender Schlauch, in Blockform【10 Stk. pro Packung】

Ölabsorbierender Schlauch, in Blockform

[Features]
· A 2 kg pack that can be inserted in a mesh bag. Easy to handle and suitable for all shapes. Suitable for all machine shapes. Also effective as an oil leak stopper.
[Applications]
· For oil and water.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OC-2B

Teilenummer
OC-2B
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Mineral texture Amount Of Content

179.28 €

10 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 20000A 2 kg pack that can be inserted in a mesh bag. Is easy to handle and is suitable for all machine shapes. Also effective as an oil leak stopper.Natural diatomaceous earthPorous Ceramics Mainly Composed of Quartz and Anorthite1 Box (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Application For Oil/Water Oil absorption(L) 0.89
Length(m) 0.9 Outer Diameter(mm) 70 Trusco Code 123-7233
Amount Of Content 1 Box (10 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierender Schlauch, in Blockform, die Teilenummer ist OC-2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OC-2B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support