• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hochleistungs-Kissen für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser【2 Stk. pro Packung】

Hochleistungs-Kissen für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser

[Features]
· Bulk-type adsorbent made of natural fiber absorbing oil contents.
· Particularly excellent in oil absorption, capable of absorbing oil approximately 30 times its own weight.
[Applications]
· For oil. (This product does not absorb water)
· It is useful for treating floating oil in side ditches, water-discharging ditches, and oil-water separation tanks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOC-T500

Teilenummer
TOC-T500
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Application Specifications Material Amount Of Content

42.29 €

2 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1000Bulk-type adsorbent made of natural fiber absorbing oil contents.This product does not absorb water. It is useful for treating floating oil in side ditches, water-discharging ditches, and oil-water separation tanks.Bulk TypePlant-based natural fibers, main ingredient1 Bag (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pillow Application For Oil Oil absorption(L) 15
Length × width(mm) 250×500 Trusco Code 329-0131 Amount Of Content 1 Bag (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Kissen für die Ölaufnahme, aus natürlicher Faser, die Teilenummer ist TOC-T500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOC-T500.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support