• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölreiniger für die Ölaufnahme, 18

Ölreiniger für die Ölaufnahme, 18

An oil adsorbent, naturally porous material that features excellent water permeability, water retention, and adsorption.
[Features]
· A net can be placed in the drainage channel.
· When oil is spilled out onto the floor or road surfaces, it can also be adsorbed by scattering the product.
· Can be used as is in pits where material does not drain.
[Applications]
· For oil/water.
· Use when machine oil is spilled inside factories or in traffic accidents by sprinkling over the spillage to allow the oil to be adsorbed so it can be swept up.
· For agriculture, lawns, and landscaping at planting time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OC-18DX

Teilenummer
OC-18DX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Material Mineral texture Amount Of Content

168.33 €

4 Arbeitstage 18000A net can be placed in the drainage channel.Natural diatomaceous earthPorous Ceramics Mainly Composed of Quartz and AnorthiteA bag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flake Application For Oil/Water Oil absorption(L) 18
Length × width(mm) 700×500 Trusco Code 123-7225 Amount Of Content A bag

Sie befinden sich auf der Seite für Ölreiniger für die Ölaufnahme, 18, die Teilenummer ist OC-18DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OC-18DX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support