• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Coco Bio-Öl-Schutzabzäunung【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GC-OF100

Teilenummer
GC-OF100
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Features Specifications Material Amount Of Content

236.66 €

10 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10500Eco-friendly and natural coconut based oil adsorbent.Long TypeCoconut peel, Coconut fiber, Polypropylene (PP), Non-woven fabric1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Application For Oil Oil absorption 6.5 L/Piece
Length × width(mm) 120×1000 Trusco Code 382-2877 Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Coco Bio-Öl-Schutzabzäunung, die Teilenummer ist GC-OF100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GC-OF100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support