Fußmatte ohne Löcher

Fußmatte ohne Löcher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Fußmatte ohne Löcher
  • AM02
  • AM03

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AM01
AM02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(kg)
Features Application Surface Back surface Amount Of Content

55.98 €

4 Arbeitstage 4500.75360-77210.8A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant.For footing during standing work at manufacturing plants, etc.Nitrile Rubber (NBR)Polyurethane (PUR)1 pc.

107.49 €

4 Arbeitstage 7500.9360-77391.5A mat with cushioning akin to the human skin that distributes body pressure and comforts tired back and legs. Water and oil resistant.For footing during standing work at manufacturing plants, etc.Nitrile Rubber (NBR)Polyurethane (PUR)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Fatigue-Reducing Mat Shape Sheet Type Color Black
Thickness(mm) 17 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support