• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sterile Matte, Wendematte (mit antibakteriellem Wirkstoff)【6 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRH-696T

Teilenummer
HRH-696T
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Features 1 sheet Film Thickness Film Adhesive Mass
(g)
Amount Of Content

405.94 €

6 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Adhesive mat with antibiotics that include MRSA countermeasures products, and anti-dust and anti-bacterial effects. Uses ultra-thin, special adhesive sheet, and since the frame thickness has become thinner, the step difference from the floor is small, and there is hardly any vibration when a cart passes over. Since it can be incinerated, it is clean and non-polluting.Film 30 Sheets48μmPolyethylene (PE)Acrylic50001 Box (30 Sheets x 6 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Clean Mat Shape Rolled Type Color Light Green
Width(mm) 600 Length(mm) 900 Thickness(mm) 2
Trusco Code 381-1565 Amount Of Content 1 Box (30 Sheets x 6 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Sterile Matte, Wendematte (mit antibakteriellem Wirkstoff), die Teilenummer ist HRH-696T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRH-696T.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support