• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Corona-Matte 23, 910 mm x 25 m „Turbulenz“ (Rolle)

Corona-Matte 23, 910 mm x 25 m „Turbulenz“ (Rolle)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
505-0010
505-0011
505-0018
505-0020
505-0021
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Trusco Code Mass Features Application Material Back Processing Amount Of Content

298.24 €

4 Arbeitstage Red4964079029255443-890616.5kgMulti-purpose punch carpet. Can be used against formaldehyde. Useful for fire prevention. Flame retardant capacity registration number (ET790263)Flooring protection. Punch carpet for indoor use.Polypropylene (PP) 100%Flame Retardant Latex Coating1 Roll

298.24 €

6 Arbeitstage Orange4964079029262387-801516.5kgMulti-purpose punch carpet. Can be used against formaldehyde. Useful for fire prevention. Flame retardant capacity registration number (ET790263)Flooring protection. Punch carpet for indoor use.100% PolypropyleneFlame Retardant Latex Coating1 Roll

298.24 €

4 Arbeitstage Light Blue4964079029330387-803116.5kgMulti-purpose punch carpet. Can be used against formaldehyde. Useful for fire prevention. Flame retardant capacity registration number (ET790263)Flooring protection. Punch carpet for indoor use.100% PolypropyleneFlame Retardant Latex Coating1 Roll

298.24 €

6 Arbeitstage Blue4964079029354387-804016.5kgMulti-purpose punch carpet. Can be used against formaldehyde. Useful for fire prevention. Flame retardant capacity registration number (ET790263)Flooring protection. Punch carpet for indoor use.100% PolypropyleneFlame Retardant Latex Coating1 Roll

298.24 €

4 Arbeitstage Gray4964079029361443-891416.5kgMulti-purpose punch carpet. Can be used against formaldehyde. Useful for fire prevention. Flame retardant capacity registration number (ET790263)Flooring protection. Punch carpet for indoor use.Polypropylene (PP) 100%Flame Retardant Latex Coating1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Mat for corridor Shape Rolled Type Width(mm) 910
Length(m) 25 Thickness(mm) 3.3 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support