Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MR-103-223-7
Product Type | Türvorleger | Shape | Plattenausführung | Color | Grass Green |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 450 | Length(mm) | 747 | Thickness(mm) | 34 |
Trusco Code | 368-5608 | Mass | 1.7kg | Features | The thick leaves of the mat can clean the mud, fine soil or sand, or snow clinging to the shoe soles. The structure is such that mud does not remain on top of the mat and hence the dustproof effect is not affected. |
Application | For entrance / exit of Indoor, outdoor and windbreak room. | Material | EVA Resin | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Matte „Yoku Toru“ mit Blumenmuster (mit Schlamm-Ablauflöchern) , die Teilenummer ist MR-103-223-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-103-223-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften