• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölauffangende Matte (Sitz-Ausführung)【50 Stk. pro Packung】

Ölauffangende Matte (Sitz-Ausführung)

[Features]
· This product has a needle punch-finished three-layer structure, which effectively absorbs scattered oil, floor oil, and shoe sole oil.
· The surface green layer absorbs oil, is friction-durable, and brightens the work space. The middle layer is natural wool which is superior in oil absorption. The bottom layer is of a type which frictionally prevents slippage.
[Applications]
· For oil.
· For factory entrances/exits, machine surroundings, and passageways.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TOC-5090

Teilenummer
TOC-5090
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass Features Application Thickness Surface Back surface Amount Of Content

464.53 €

50 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 9kgThis product has a needle punch-finished three-layer structure, which effectively absorbs scattered oil, floor oil, and shoe sole oil. The surface green layer absorbs oil, is friction-durable, and brightens the work space. The middle layer is natural wool which is superior in oil absorption. The bottom layer is of a type which frictionally prevents slippage.For oil.7mmPolyesterPolypropylene (PP)1 Box (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Oil Absorption/Water Absorption Mat Shape Sheet Type Color Green
Width(mm) 500 Length(mm) 900 Trusco Code 283-3620
Amount Of Content 1 Box (50 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölauffangende Matte (Sitz-Ausführung), die Teilenummer ist TOC-5090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TOC-5090.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support