Tooling rack with safety lock (for BT50 shank).
[Features]
· Number of storage holders: BT-50 15 pieces.
Teilenummer |
---|
VTL-35 |
VTL-35-AW |
VTL-35-YG |
VTL-48 |
VTL-48-AW |
VTL-48-YG |
VTL-55 |
VTL-55-AW |
VTL-55-YG |
VTL-68 |
VTL-68-AW |
VTL-68-YG |
VTL-85 |
VTL-85-AW |
VTL-85-YG |
VTL-88 |
VTL-88-AW |
VTL-88-YG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Uniform Load Resistance (kg/unit) | Color | Number of storage holders (piece) | Trusco Code | Mass (kg) | Specifications | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 31 Arbeitstage | 670 | 510 | 650 | 150 | Green | BT-50 15 | 266-1187 | 16.7 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 670 | 510 | 650 | 150 | White | BT-50 15 | 465-2711 | 16.7 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 28 Arbeitstage | 670 | 510 | 650 | 150 | Young Green | BT-50 15 | 465-2720 | 16.7 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 30 Arbeitstage | 1030 | 510 | 860 | 320 | Green | BT-50 32 | 266-1225 | 30 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 19 Arbeitstage | 1030 | 510 | 860 | 320 | White | BT-50 32 | 465-2797 | 30 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 1030 | 510 | 860 | 320 | Young Green | BT-50 32 | 465-2801 | 30 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 670 | 510 | 1070 | 250 | Green | BT-50 25 | 266-1276 | 23.9 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 670 | 510 | 1070 | 250 | White | BT-50 25 | 465-2819 | 23.9 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 670 | 510 | 1070 | 250 | Young Green | BT-50 25 | 465-2827 | 23.9 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
715.22 € | 1 | 32 Arbeitstage | 1030 | 510 | 1280 | 480 | Green | BT-50 48 | 266-1314 | 40.5 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 25 Arbeitstage | 1030 | 510 | 1280 | 480 | White | BT-50 48 | 465-2878 | 40.5 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 1030 | 510 | 1280 | 480 | Young Green | BT-50 48 | 465-2886 | 40.5 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 29 Arbeitstage | 670 | 610 | 1700 | 400 | Green | BT-50 40 | 266-1365 | 34.8 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 18 Arbeitstage | 670 | 610 | 1700 | 400 | White | BT-50 40 | 465-2916 | 34.8 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 23 Arbeitstage | 670 | 610 | 1700 | 400 | Young Green | BT-50 40 | 465-2924 | 34.8 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 1030 | 610 | 1700 | 640 | Green | BT-50 64 | 266-1403 | 52.2 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 26 Arbeitstage | 1030 | 610 | 1700 | 640 | White | BT-50 64 | 465-2959 | 52.2 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit | ||
- | 1 | 29 Arbeitstage | 1030 | 610 | 1700 | 640 | Young Green | BT-50 64 | 465-2967 | 52.2 | With Safety Lock (for BT50 Shank) | 1 unit |
Loading...
Product Type | Werkzeugablage | Uniform Load Resistance(kg/stage) | 80 | Main body: option | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 72.15 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
IRISOHYAMA
Standardpreis 26.46 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.