Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugaufbewahrung gleiche Tragfähigkeit 80 kg/Stufe

Werkzeugaufbewahrung gleiche Tragfähigkeit 80 kg/Stufe

Cabinet type tooling tool storage.
[Features]
· 3 types: open door type, steel door type, acrylic door type.
· Uses a holding bushing with a safety lock mechanism.
· There is no need for concern about tools and the like falling while moving, ensuring peace of mind during use.
[Applications]
· For storing tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VTL-1500-BT40
VTL-1500-BT50
VTL-1500AD-BT40
VTL-1500AD-BT50
VTL-1500D-BT40
VTL-1500D-BT50
VTL-1800-BT40
VTL-1800-BT50
VTL-1800AD-BT40
VTL-1800AD-BT50
VTL-1800D-BT40
VTL-1800D-BT50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Height
(mm)
Uniform Load Resistance
(kg/unit)
Details Type Number of storage holders
(piece)
Trusco Code Mass
(kg)
Specifications Number of Steps Amount Of Content

-

15 Arbeitstage 7501500400Open Door TypeBT-40 56510-430188With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

15 Arbeitstage 7501500400Open Door TypeBT-50 40510-429790With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

12 Arbeitstage 7501500400Acrylic Door TypeBT-40 56510-4327104With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

20 Arbeitstage 7501500400Acrylic Door TypeBT-50 40510-4319106With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

11 Arbeitstage 7501500400Steel Door TypeBT-40 56510-4343102With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

15 Arbeitstage 7501500400Steel Door TypeBT-50 40510-4335104With Safety Lock (for BT Shank)81 unit

-

15 Arbeitstage 9601800700Open Door TypeBT-40 90509-6995115With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

-

15 Arbeitstage 9601800700Open Door TypeBT-50 70509-6987120With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

-

10 Arbeitstage 9601800700Acrylic Door TypeBT-40 90509-7037138With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

-

16 Arbeitstage 9601800700Acrylic Door TypeBT-50 70509-7029143With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

-

16 Arbeitstage 9601800700Steel Door TypeBT-40 90509-7011134With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

-

16 Arbeitstage 9601800700Steel Door TypeBT-50 70509-7002139With Safety Lock (for BT Shank)101 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Werkzeugaufbewahrung Depth(mm) 620 Uniform Load Resistance(kg/stage) 80
Main body: option Grundkörper Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support