H&H-Küchenkorb (quadratischer Korb)

H&H-Küchenkorb (quadratischer Korb)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GHAH350-B
  • GHAH353-B
  • GHAH356-B
  • GHAH347-B
  • GHAH344-B
  • GHAH341-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GHAH341-B
GHAH344-B
GHAH347-B
GHAH350-B
GHAH353-B
GHAH356-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (External)
(mm)
Width (external)
(mm)
Depth (external)
(mm)
Effective inside dimension: width
(mm)
Effective inside dimension: depth
(mm)
Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

6.30 €

7 Arbeitstage ~150301~400201~30029020084334-5360355265902171 pc.

8.24 €

5 Arbeitstage ~150401~301~33123197334-53784053051052941 pc.

11.44 €

5 Arbeitstage ~150401~301~379264109334-53864603451184431 pc.

8.30 €

5 Arbeitstage ~150301~400201~300284198128334-53943662721353051 pc.

11.08 €

5 Arbeitstage 151~250401~301~326234152334-54084183161604351 pc.

13.78 €

5 Arbeitstage 151~250401~301~386265172334-54164893621806101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Square shape Material PP Color Blue
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support