Allzweckkörbe, Edelstahl

Allzweckkörbe, Edelstahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZ-200
FZ-250
FZ-300
FZ-350
FZ-400
FZ-500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height (External)
(mm)
Width (external)
(mm)
Depth (external)
(mm)
Detailed dimensions: width
(mm)
Detailed dimensions: depth
(mm)
Detailed dimensions: height
(mm)
Horizontal Line Trusco Code Mass
(g)
Detailed Material Amount Of Content

13.11 €

7 Arbeitstage ~150~300~200200200100NA279-2982191SUS3041 pc.

19.87 €

5 Arbeitstage ~150~300201~300250250120Available279-2991302SUS3041 pc.

26.76 €

7 Arbeitstage ~150~300201~300300300130Available279-3008451SUS3041 pc.

41.85 €

7 Arbeitstage 151~250301~400301~350350160Available279-3016816SUS3041 pc.

52.58 €

7 Arbeitstage 151~250301~400301~400400185Available279-30241000SUS3041 pc.

77.98 €

7 Arbeitstage 151~250401~301~500500225Available279-30321380SUS3041 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Round Material Stainless Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support