Feiner Korb

Feiner Korb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-1
FB-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width (external)
(mm)
Depth (external)
(mm)
Effective Outer Dimensions: Width X Depth X Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Width X Depth X Height
(mm)
Wire Diameter Screen
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Material Surface Treatment Amount Of Content

91.62 €

5 Arbeitstage 301~400201~300360×260×220335×235×1901355-70311900Stainless Steel (SUS304)Electrolytic Polishing Finishing1 pc.

105.88 €

auf Anfrage 401~301~460×310×220436×286×1901.5355-70492300Stainless Steel (SUS304)Electrolytic Polishing Finishing1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Square shape Material Stainless Steel Height (External)(mm) 151~250
Wire Pitch 10mm Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support