• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager)

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager)

[Features]
· It has light and clean sharpness.
· Small and ideal for work in narrow spaces.
[Applications]
· Cutting of bare copper tube (soft tube/hard tube).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RB22

Teilenummer
RB22
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Standard replacement blade Mass
(g)

39.34 €

4 Arbeitstage It has light and clean sharpness.RB22K130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Tube Cutter Cutting Performance mm 3~22 Cutting Capacity inch 3/16~1 7/8
Maximum Thickness(mm) 1.2 Overall Length(mm) 57 Trusco Code 327-0629

Sie befinden sich auf der Seite für RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager), die Teilenummer ist RB22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RB22.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support