• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager), Ersatzklinge

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager), Ersatzklinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • RB28K
  • RB3042PK
  • RB3042SK
  • RB22K
  • RB30MINIPK
  • RB28SK
  • Mengenrabatt

Replacement blade with built-in bearing for RB tube cutter made by Rex Industries

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB22K
RB28K
RB28SK
RB30MINIPK
RB3042PK
RB3042SK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Application Trusco Code Standard replacement blade Mass
(g)

14.46 €

4 Arbeitstage Bare Copper Pipe327-0637RB22K10

18.16 €

4 Arbeitstage Bare copper tube (soft tube, hard tube)177-2392RB28SK30

24.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Thin Stainless Steel Pipe211-8947RB28SK30

19.34 €

5 Arbeitstage Coated copper pipe, Bare copper pipe327-0548RB28SK20

20.50 €

4 Arbeitstage Coating Copper Pipe211-8882RB3042PK30

26.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Thin Stainless Steel Pipe177-2422RB3042SK30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Part Part Replacement Blade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support