• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins/with Legs)

Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins/with Legs)

[Features]
· Model with embedded legs.
· The internal bulletin board uses a green ecology cloth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FUK-34
FUK-36
FUK-46
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Trusco Code Specifications Frame material Leg material Indication part material Mass
(g)
Amount Of Content

-

16 Arbeitstage 930×1230457-3803Legged Type, Pin Type, 5 mm Transparent Glass Dual Sliding Doors with LockAluminumAluminumPVC Ecology Cloth350001 unit

-

16 Arbeitstage 930×1830457-3820Legged Type, Pin Type, 5 mm Transparent Glass Triple Sliding Doors with LockAluminumAluminumPVC Ecology Cloth475001 unit

-

16 Arbeitstage 1230×1830457-3846Legged Type, Pin Type, 5 mm Transparent Glass Quadruple Sliding Doors with LockAluminumAluminumPVC Ecology Cloth660001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bulletin Board / Panel Board Plate Face Color Green Frame color Silver
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support