• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted)

Aluminum Outdoor-Use Bulletin Board (Type Exclusively for Pins / Wall-Mounted)

[Features]
· The internal bulletin board uses a green ecology cloth.
· Model with embedded legs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FUK-34H
FUK-36H
FUK-46H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Trusco Code Specifications Frame material Leg material Indication part material Mass
(g)
Amount Of Content

-

16 Arbeitstage 930×1230457-3811Wall-hanging, pin-dedicated, 5 mm transparent glass×4 sheets sliding door, w/ keyAluminumAluminumPVC Ecology Cloth270001 unit

-

16 Arbeitstage 930×1830457-3838Wall-hanging, pin-dedicated, 5 mm transparent glass×5 sheets sliding door, w/ keyAluminumAluminumPVC Ecology Cloth395001 unit

-

16 Arbeitstage 1230×1830457-3854Wall-hanging, pin-dedicated, 5 mm transparent glass×6 sheets sliding door, w/ keyAluminumAluminumPVC Ecology Cloth580001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bulletin Board / Panel Board Plate Face Color Green Frame color Silver
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support