Steel Board (Plain / for Chalk Writing)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GH-131
GH-141
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Trusco Code Specifications Board surface material Frame material Core material Hanger material Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

50.53 €

5 Arbeitstage 450×600503-7841Magnetic, can be written on with chalk, with powder receiverSteel Green (chalk writing specification)AluminumHard Gasket Material (Recycled paper combination ratio 80% or more)Aluminum (Sliding Type)Eraser: 1 Piece, Colored Magnets: 4 Pieces,15001 pc.

40.25 €

5 Arbeitstage 300×450503-7832Magnetic, can be written on with chalk, with powder receiverSteel Green (chalk writing specification)AluminumHard Gasket Material (Recycled paper combination ratio 80% or more)Aluminum (Sliding Type)Eraser: 1 Piece, Colored Magnets: 4 Pieces,10001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bulletin Board / Panel Board Plate Face Color Green Frame color Silver
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support