• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bulletin Board Coru-Pita Board, Combined Magnet and Adhesive Type/Coru-Pita Cleaner

Bulletin Board Coru-Pita Board, Combined Magnet and Adhesive Type/Coru-Pita Cleaner

[Features]
· Since the bulletin board surface sheet has a pressure-sensitive adhesive, the paper can be attached without using pin or tape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRC
YBK-23PR
YBK-34PR
YBK-36PR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Size
(mm)
Plate Face Color Frame color Trusco Code Specifications Board surface material Frame material Features Mass
(g)
Amount Of Content

33.96 €

10 Arbeitstage Other---457-3862Computer Cleaner--Kolpita board dedicated cleaner. If used when the Kolpita board has decreased adhesion strength the adhesive force will be recovered.-1 pc.

192.46 €

13 Arbeitstage Bulletin Board / Panel Board600×900BrownBronze520-4569Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-40001 pc.

301.81 €

13 Arbeitstage Bulletin Board / Panel Board900×1200BrownBronze520-4577Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-70001 pc.

427.09 €

13 Arbeitstage Bulletin Board / Panel Board900×1800BrownBronze520-4585Magnetic, adhesive sheet type, wall-mounted typeSpecial glue treated paper (cork print)Aluminum-110001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support