• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminum Signboard

Aluminum Signboard

[Features]
· The bottom frame can be used as a storage pocket for markers, erasers, magnets and the like to be used with the whiteboard.
· The pocket opens on both sides and storage is possible on both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAN035
MAN050
MAN065
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Plate Face Outer Dimension, horizontal
(mm)
Trusco Code Specifications Mass
(g)
Amount Of Content

316.66 €

6 Arbeitstage 350×400×1400280391-0016Assembly type, Magnet compatible (White board side), Pin-up compatible (Leather side)70001 unit

348.96 €

6 Arbeitstage 495×400×1400425391-0024-82001 unit

398.25 €

6 Arbeitstage 645×400×1400575391-0032-95001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Guide Plate Plate Face Color Steel White Plate Face Outer Dimension, vertical(mm) 878
Assembly guide 20 Minutes per 2 Persons Frame color Silver Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support