• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Desk Mat (New JIS / Olefinic Resin Type)

Desk Mat (New JIS / Olefinic Resin Type)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMJ106DX
DMJ107DX
DMJ117DX
DMJ127DX
DMJ147DX
DMJ167DX
DMJ168DX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Dimensions
(mm)
Compatible Desk Trusco Code Thickness
(mm)
Main Body Material Mass
(g)
JIS Amount Of Content

60.62 €

4 Arbeitstage 990X590No. 106519-80461.5Olefinic Resin830For new JIS1 pc.

68.70 €

4 Arbeitstage 990X690No. 107519-80541.5Olefinic Resin970For new JIS1 pc.

74.22 €

4 Arbeitstage 1090X690No. 117519-80621.5Olefinic Resin1070For new JIS1 pc.

79.67 €

4 Arbeitstage 1190X690No. 127519-80711.5Olefinic Resin1170For new JIS1 pc.

90.51 €

4 Arbeitstage 1390X690No. 147519-80891.5Olefinic Resin1370For new JIS1 pc.

104.69 €

12 Arbeitstage 1590X690No. 167519-80971.5Olefinic Resin1560For new JIS1 pc.

83.31 €

12 Arbeitstage 1590X790No. 168519-81011.5Olefinic Resin1790For new JIS1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Desk mat Color Semi-Transparent Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support