Desk Mat - Old JIS / Olefinic Resin Type - Non-Glare Type

Desk Mat - Old JIS / Olefinic Resin Type - Non-Glare Type

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DMS-231DX
DMS-331DX
DMS-501DX
DMS-601DX
DMS-701DX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Dimensions
(mm)
Compatible Desk Trusco Code Thickness
(mm)
Main Body Material Mass
(g)
JIS Amount Of Content

99.71 €

10 Arbeitstage 1455X715No. 2519-81271.5Olefinic Resin1560For Old JIS1 pc.

82.18 €

10 Arbeitstage 1355X620No. 3519-81351.5Olefinic Resin1190For Old JIS1 pc.

70.89 €

4 Arbeitstage 1045X715No. 5519-81431.5Olefinic Resin1060For Old JIS1 pc.

60.22 €

4 Arbeitstage 1045X620No. 6519-81511.5Olefinic Resin920For Old JIS1 pc.

56.85 €

4 Arbeitstage 900X620NO. 7519-81601.5Olefinic Resin790For Old JIS1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Desk mat Color Semi-Transparent Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support